| Les amplificateurs de commutation à une ou deux voies équipés avec des alimentations à transformateur ou à découpage pour des tensions d'entrée AC fournissent une tension de sortie régulée en 24 V DC (jusqu'à 200 mA au maximum) pour l'alimentation des capteurs. Les signaux des capteurs sont retournés à une entrée et immédiatement déclenchent un relais de sortie avec lequel des tensions AC jusqu'à 230 V peuvent être commutées. Il y a une version avec temporisation pour influencer la commutation du sortie relais. |
|