Traitement d'impulsions

Les systèmes de traitement d'impulsions surveillent les rotations et les mouvements linéaires ainsi que toutes les grandeurs physiques qui peuvent être converties en séquences d'impulsions. Des appareils à fonctions différentes permettent une surveillance ciblée, allant du contrôle de vitesses de rotation lentes et rapides jusqu'à la surveillance complexe de synchronisme et du sens de rotation. Les sorties relais ou transistor signalent les valeurs supérieures ou inférieures aux valeurs limites. Des appareils compacts avec capteur intégré représentent une alternative bon marché aux appareils pour montage sur rail.
Evaluation de signaux standards

Des signaux analogiques standards de capteurs ou transmetteurs peuvent être affichés, détectés et enregistrés. Des relais à seuil et des afficheurs avec entrée analogique affichent les valeurs actuelles selon les grandeurs physiques présélectionnées. Des sorties de commutation fournissent un signal lorsque des valeurs limites sont atteintes ou dépassées.
Compter et afficher

Les compteurs d'impulsions détectent les fronts des séquences d'impulsions de capteurs et codeurs. Cela permet une mesure de longueur dépendante du sens avec un codeur incrémental, ainsi que le comptage d'objets avec des cellules optoélectroniques pour la détection d'objets. Les compteurs peuvent être paramétrés selon les exigences grâce à une multitude de fonctions comme reset automatique ou présélection automatique. Les relais de sortie commutent lorsque les valeurs présélectionnées sont atteintes.
Traitement de signaux tout ou rien

L'adaptation de séquences d'impulsions aux boîtiers de contrôle est possible grâce aux diviseurs ou convertisseurs d'impulsions, qui par exemple prolongent une impulsion courte d'une cellule optoélectronique, de manière que cette impulsion soit détectée par une entrée d'un API.
Amplificateur pour capteurs Namur selon 94/9/CE (ATEX)

Les amplificateurs NAMUR évaluent le signal du détecteur et commandent la sortie. Ils satisfont à toutes les exigences des directives ATEX. Des amplificateurs avec sortie relais et sortie transistor actif sont disponibles. Les circuits de commande sont homologués Ex II (1) GD [EEx ia] IIC. Les amplificateurs sont conçus pour le raccordement de détecteurs NAMUR selon DIN EN 60947-5-6 et de fins de course mécaniques. Ils fournissent l’alimentation en tension du circuit en sécurité intrinsèque.
Accessoires

Accessoires mécaniques comme outils pour l'amortissement de détecteurs inductifs pour la détection de vitesses de rotation.