Barrières de sécurité multifaisceaux
 | Les barrières de sécurité multifaisceaux surveillent l'accessibilité des zones dangereuses. Selon l'hauteur de protection il y a des systèmes à 2, 3 ou 4 faisceaux lumineux.
Type ESPE - Conformément à EN61496, les barrières de sécurité multifaisceaux type OY correspondent aux types 2 ou 4 selon le boîtier.
L'hauteur de protection - L’hauteur de protection est l'hauteur maxi de la zone à surveiller par les barrières de sécurité multifaisceaux.
La largeur de protection - La largeur de protection (portée) est la distance maximale entre l'émetteur et le récepteur des barrières de sécurité multifaisceaux. Les barrières de sécurité multifaisceaux type OY ont une largeur de protection de 0...4 ou 3...12 m (à sélectionner). |
|
Fonction de protection
Protection de zone protection du corps | Nombre de faisceaux 23 4 | Type ESPE 24 | Hauteur de protection 510 mm810 mm 910 mm | Largeur de protection (portée) 0...10 m0...12 m 0...15 m 0...20 m 8...60 m | Raccordement raccordement par connecteur |
Système Système actif/passif | |