Technologie
Technologie PMD
 
Le capteur laser efector pmd d'ifm electronic sert à contrôler des distances au millimètre près jusqu'à des portées de 10 m. Il travaille selon le principe du temps de vol : La lumière émise nécessite un certain temps pour arriver à l’objet et pour être réfléchie au capteur. Cette période est directement proportionnelle à la distance parcourue.
 
Les capteurs conventionnels qui travaillent également selon le principe du temps de vol utilisent une photodiode comme élément de réception. Une électronique supplémentaire externe sert à détecter et traiter des signaux. Ce type de capteur est coûteux, grand et, de ce fait, souvent inapproprié pour la détection de positions en ambiance industrielle.
 
Par comparaison, l'élément de réception du capteur PMD est un système sur puce (System-on-Chip). L’élément de détection ainsi que l’électronique d’évaluation des signaux sont intégrés dans une seule puce de silicium dite "photonic mixer device" (PMD).
 
Avantage: Ce concept innovant d’ifm permet une performance maximale dans un boîtier compact adapté aux besoins de l’industrie – à une fraction du prix des systèmes conventionnels.
 

Schéma du PMD "Smart Pixel".

La pièce maîtresse est l'élément de réception innovant "Smart Pixel" - PMD.