Connecteurs et répartiteurs - Présentation du système

 
 


Connecteurs d’ifm : pour chaque
application le connecteur adéquat.


  • Gamme complète : connecteurs femelles, connecteurs, câbles, distributeurs
  • Différentes matières de câble pour différentes applications.
  • Matières de haute qualité garantissent une grande fiabilité.
  • Longueurs de câble jusqu'à 10 mètres.
  • LED intégrées pour un diagnostic facile.

Introduction
Les formes des capteurs étant très différentes les unes des autres, ifm electronic offre une vaste gamme de connecteurs de haute qualité. La variété de formes s'étend des types conventionnels M8, M12, M18 jusqu'au connecteur de vannes. Pour satisfaire aux exigences d’applications très différentes, trois gammes de produit ont été développées. Leurs applications les plus fréquentes sont décrites ci-après.

Série M12 pour les applications industrielles
La série standard d’ifm pour applications industrielles. Les câbles PUR sans halogène avec une haute résistance aux flexions alternées, la matière PUR pour les boîtiers, les contacts dorés et la protection IP 68 garantissent une longue vie en ambiance huileuse et graisseuse. Grâce aux homologations internationales UL et CSA, les appareils sont largement acceptés sur le marché mondial.

Série M12 pour les applications agro-alimentaires.
Cette série a été spécifiquement conçue pour les secteurs agro-alimentaires et aseptiques. Les câbles PVC et les matières des boîtiers de haute qualité, les écrous en acier inox (316L) ainsi que les contacts dorés sont les conditions idéales pour les applications en zone humide. Grâce à la haute protection IP 68 et IP 69K, les capteurs résistent même aux opérations de nettoyage par jets de vapeur. Ils sont chimiquement résistants à la plupart des produits de nettoyage usuels. Il est naturel que ces appareils soient homologués par UL / CSA.

Série M12 pour les applications de soudage.
Pour des applications dans des systèmes de soudage automatiques en particulier, plusieurs caractéristiques doivent être remplies en même temps de manière fiable. Ceci inclut une résistance à long terme aux projections de soudage auxquelles les connecteurs sont soumis en permanence. Les câbles PUR irradiés sans halogène permettent une protection excellente. Ils empêchent que les projections de soudure se brûlent dans la matière du câble qui serait endommagée. Des écrous revêtus en téflon empêchent un soudage du connecteur avec le capteur. Une bande spécifique de polyester rembourré dans le câble garantit une longue vie même en cas de hautes charges de torsion, par ex. dans les bras de robot. Il va de soi que cette série est également homologuée par UL et CSA.