Systèmes de lecture de code DataMatrix - Présentation du système

 
 


Mise en service en peu d'étapes :
le guide du menu permet le réglage
de l'efector dualis sur l'application
en seulement six étapes.


  • La lecture de codes Data Matrix selon ECC200.
  • Très petit boîtier pour l'utilisation flexible.
  • Paramétrage facile guidé par menu.
  • Lumière intégrée.
  • Haute sécurité de lecture même en cas de codes souillés ou endommagés.

Lecteurs de code Data Matrix
Dans l'industrie le code Data Matrix (selon ECC200) est de plus en plus présent. Dans ce code de nombreuses informations peuvent être mémorisées dans un espace très limité et lues par le lecteur de code Data Matrix approprié. Avec ses dimensions de seulement 42 x 42 x 44 mm, le lecteur 2D efector dualis très compact établit de nouveaux critères. Maintenant il est possible de solutionner même des applications sur des machines très compactes. De plus, la technologie de montage et de câblage adaptée aux besoins de l'industrie permet une connexion facile et rapide à votre process.

Le code Data Matrix
Le code Data Matrix est bidimensionnel et il peut contenir plus d'informations qu'un code à barres ou un code empilé de même taille. Plusieurs milliers de caractères peuvent être mémorisés dans un code. D'autres avantages sont la haute vitesse de lecture et l'excellente sécurité des données. Le code Data Matrix peut être structuré différemment et sa forme et sa taille sont variables. La taille peut être de 1 x 1 mm à 100 x 100 mm, la forme peut être carrée, rectangulaire ou conçue comme code multi-segments. Les " barres continues " rectangulaires sont utilisées pour l'orientation du code et les " barres alternatives " pour le structurer. La zone de données se trouve à l'intérieur de ces " éléments auxiliaires ". Une " zone de repos " est nécessaire autour du code où aucune structure parasite ne doit être présente. La largeur de cette zone doit être au minimum de la taille d'un module (une case est appelée un " module ").

Haute sécurité de lecture
Une caractéristique importante du code Data Matrix est la haute sécurité de lecture même si le code est souillé ou endommagé. La raison est la redondance d'une seule information à plusieurs emplacements dans la zone de données. Lorsque le code est endommagé le système intelligent peut entièrement recomposer l'information à partir de différents segments. Pour l'efector dualis le principe de Reed-Solomon est appliqué. Il peut décoder le code même si l'information est détruite à 28 %.