Capteurs de pression - Capteurs et transmetteurs de pression - Applications

 
 


Unité d'affichage et de programmation
PP2000 séparé.



Affichage sur site :
l'afficheur LED bien lisible indique la pression actuelle du système.


  • Transmetteurs ou capteurs avec boîtier électronique intégré.
  • Protégés contre les surcharges et stable à long terme grâce à une cellule de mesure céramique.
  • Etendue de mesure jusqu'à 600 bar.
  • Raccords process variés pour l’emploi dans différentes applications.
  • Interface EPS pour la programmation externe.

Introduction
Les capteurs de pression ifm ont été développés pour surveiller la pression actuelle dans les applications hydrauliques et pneumatiques. Les capteurs de pression sont également indispensables dans l'industrie agro-alimentaire ou les zones aseptiques. ifm offre de nombreuses formes variées pour différentes applications industrielles. Chaque appareil est monobloc et ne dispose pas de pièces en mouvement comme les pistons ou les ressorts. Le résultat : ces capteurs sont extrêmement robustes aux influences mécaniques et fonctionnent complètement sans usure ni fatigue. Le capteur dispose d'une cellule de mesure céramique. L'avantage de cette matière : il est résistant à la corrosion et possède une grande stabilité à long terme. Cela garantit une exactitude continue des valeurs mesurées à long terme. Les capteurs ifm sont également résistants aux pics de pression dynamiques et ont une bonne résistance à la surcharge. Particulièrement important : ils sont résistants aux pics de pression qui existent normalement pour les vannes qui ferment rapidement. Selon la position de montage les pics de pression et les pics de vide peuvent alterner rapidement. Même dans ces situations critiques les capteurs ifm sont résistants. En vue de la résistance aux chocs et aux vibrations les composants électroniques du capteur sont montés sur un film flexible au lieu d'une platine rigide. Le montage encastré et étanche de la cellule de mesure céramique dans le boîtier acier inox permet un nettoyage optimum du capteur - une obligation pour l'emploi dans l'industrie agro-alimentaire ou dans les zones aseptiques.

Une variété de solutions
De nombreuses versions de capteurs de pression d'ifm sont disponibles. Cela inclut les capteurs de pression et les transmetteurs de pression. Une nouvelle série d'appareils pour les zones aseptiques surveille par ex. la pression dans les applications agro-alimentaires et des boissons et satisfait aux exigences 3A, FDA et EHEDG. Les dimensions et le poids de ces appareils ne sont qu'une fraction de la taille de transmetteurs de process conventionnels.