Capteurs pour actionneurs 1/4 de tour et vannes linéaires - Présentation du système

 
 



Information : il doit être possible de surveiller les vannes
pneumatiques ainsi que les vannes
manuelles de manière centralisée.


  • Pour tous les actionneurs selon VDI / VDE 3845.
  • Position de la vanne visible via la came.
  • Détecteur double AS-i pour un montage rapide et fiable grâce au " plug & play ".
  • Disponible aussi comme kit comprenant tous les accessoires pour une vanne.
  • Réduction des temps d'arrêt machines : produits de longue vie ne nécessitant aucun entretien.

Introduction
Dans les applications de process industriel, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Il existe de nombreuses versions différentes : vannes papillon ou robinets sphériques sont les plus utilisés dans la gamme des vannes ¼ de tour. Ces vannes sont rarement commandées manuellement. Généralement, des actionneurs pneumatiques assument les tâches de positionnement mécanique. Dans ce cas, la position des vannes doit être surveillée électroniquement : d’une part, pour informer le boîtier de contrôle quand une certaine position est atteinte (par ex. " ouvert " ou " fermé ") et d’autre part, pour surveiller les vannes à partir d’un lieu central. Souvent, des détecteurs mécaniques sont montés sur les arbres des actionneurs pour donner l’information de position. Une autre solution pour la détection de position est d’utiliser plusieurs détecteurs de proximité en combinaison avec une came. Inconvénient de ces procédés : le montage est très complexe du point de vue mécanique et de plus, en cas de variations de température, la condensation et l’humidité entraînent une corrosion et donc un mauvais fonctionnement.

Fonctionnement
Une construction innovatrice supprime les désavantages de ces solutions conventionnelles. Déjà en 1992, ifm electronic a développé un standard qui est désormais appliquée par bon nombre de constructeurs d’actionneurs : une came ronde avec deux vis métalliques implantées à 90°, appelée came porte drapeaux, est montée sur l’arbre de l’actionneur. Les vis se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur de proximité double et compact (type " IND ") avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc la position ouverte ou fermée de la vanne.

Avantages
Grâce à sa construction simple, le système travaille de façon fiable et sans usure. Il est également largement résistant aux influences extérieures et conforme à l’indice de protection IP 67. Sous certaines conditions, l’appareil est même auto-nettoyant. Comparé aux solutions conventionnelles, le détecteur a aussi un faible poids, ce qui entraîne une meilleure résistance aux sollicitations mécaniques comme les vibrations et les chocs.

efector valvis : signalisation des positions de vannes pour vannes à simple et double clapet.

Détection continue de positions pour vannes à mouvement linéaire.
efector valvis a été conçu pour signaler les positions des vannes à tige montante de jusqu’à 80 mm de course. Le capteur recouvre la tige de la vanne et mesure en continu la position de la tige. Les positions de vannes sont transmises à la commande par des sorties de commutation. Les seuils de commutation sont programmés par apprentissage.

efector valvis signale jusqu'à trois positions de vanne à la commande :
vanne ouverte, vanne fermée et une position intermédiaire autre, par ex. le battement du clapet inférieur. De plus, la résolution des pas de mesure de 0,2 mm permet la maintenance conditionnelle des joints d’étanchéité des vannes. De cette manière, la fréquence des interventions de maintenance peut être adaptée à l'état d'usure du joint, ce qui augmente la durée d'utilisation et réduit les temps d'arrêt. Grâce à l’efector valvis, il n’est plus nécessaire d'installer plusieurs détecteurs de position. Aussi, la programmation facile remplace les réglages mécaniques longs des positions de vanne correspondantes. La version transmetteur analogique permet d’informer la commande d’un nombre illimité de positions de la vanne.

Cames porte drapeaux pour détecteurs doubles
Les cames porte drapeaux pour détecteurs doubles sont directement montées sur l'arbre de l'actionneur. L'arbre doit être conforme aux normes VDI/VDE 3845. Une came porte drapeaux ronde, avec deux vis implantées avec un angle de 90° et à hauteur différente, sollicite le détecteur double IND ou la série Tx. Les différentes cames sont affichées après la sélection de votre fabricant d’actionneurs.