Alimentations à transformateur et à découpage - Présentation du système

 
 


Adapté à l’application : ifm
propose des alimentations de différentes
classes de puissance.


  • Le respect de EN 50081 (émission de parasites), EN 50082 (immunité aux parasites).
  • Large plage de tension d'entrée.
  • Sortie protégée contre les courts circuits et les surcharges.
  • Réserves de puissances suffisantes.
  • Boîtier métallique robuste pour fixations fiables.

Introduction
Les alimentations sont essentielles au bon fonctionnement des automatismes. C’est des alimentations, qu’il est question. Elles fournissent la tension d’alimentation nécessaire aux détecteurs, actionneurs, systèmes de commande et à d'autres charges électriques. ifm electronic propose une gamme complète d’alimentations à découpage, ainsi que des amplificateurs de commutation intégrant des alimentations à transformateur.

Alimentations à transformateur
Les alimentations à transformateur fournissent une basse tension, normalement 24 V DC. Un transformateur selon DIN 0551 garantit une séparation galvanique de sécurité entre la tension secteur et la basse tension. La tension de sortie peut être régulée (+/-5 %) ou seulement filtrée par des condensateurs. Les différents boîtiers et puissances de sortie permettent une adaptation aux différentes applications industrielles.

Alimentations à découpage
Les alimentations à découpage à synchronisation primaire sont une solution compacte et économique, pour l’alimentation de capteurs et d'actionneurs. Contrairement aux alimentations traditionnelles à transformateur avec tension de sortie régulée, elles n’ont pas besoin de transformateur lourd. Elles se distinguent par un très haut rendement pouvant atteindre 92 %. Grâce à l’utilisation d’un transformateur à haute fréquence, les alimentations à découpage sont considérablement plus petites et légères que les alimentations à transformateur traditionnel à puissance égale. Tout de même elles garantissent une séparation galvanique. De plus, elles offrent en standard le confort d’une large plage de tensions d’entrée, par exemple 340...576 V AC, ce qui permet de les utiliser dans le monde entier. Les alimentations à découpage d’ifm electronic ont une tension de sortie nominale régulée de 24 V DC +/-2 %. Sur la plupart des modèles, cette tension de sortie peut être ajustée par potentiomètre entre 24 V DC et 28 V DC, par exemple pour compenser une chute de tension sur une grande longueur de câble. Les alimentations à découpage garantissent également une alimentation de tension stable aussi bien à pleine charge qu'au vide et insensible aux variations de la tension d’alimentation primaire.

Réserves de puissance
Des variations de tension de l’alimentation primaire allant jusqu’à + ou - 15% sont régulées. Les microcoupures du réseau d’alimentation primaire sont ignorées, la tension de sortie restant stable. Le courant d’appel à la mise sous tension (inrush current) est limité par un circuit électronique adapté. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges.