Contrôle d’impulsions et de signaux normalisés - Présentation du système

 
 


Les contrôleurs de vitesse sont utilisés
pour la surveillance
décentralisée de moteurs.



Aussi dans la technologie
transport il faut surveiller
des cycles de machines.


  • Facile à régler et programmer.
  • Différentes sorties comme par ex. relais ou transistor.
  • Multifonctions : trois fonctions dans un seul appareil.
  • Fonctions de sortie réglables.
  • Simple montage sur rail DIN.

Bien que l’automate programmable (API) soit indispensable dans le domaine de l’automatisation industrielle, en pratique il reste toujours de nombreuses applications dont l’état doit être surveillé et affiché de manière décentralisée.

La gamme " ecomat 200 " offre un ensemble de boîtiers de contrôle, couvrant de multiples applications telles que : contrôle d’arrêt ou protection contre le blocage sur un tapis roulant, surveillance de la vitesse de rotation maximum de centrales éoliennes, surveillance du glissement d’accouplements et du sens de rotation comme par ex. dans le cas de pompes jumelées avec des clapets antiretour.

Différents modèles pour montage sur rail DIN, ainsi que des boîtiers compacts M30 métalliques sont disponibles. La gamme comprend également un ensemble d’afficheurs à microprocesseurs pour montage en façade d’armoire électrique permettant l’affichage de vitesses de rotation, vitesses, temps de passage ou de comptage.

Tous les appareils se distinguent par leur fiabilité élevée et une manipulation simple. Indépendamment de l’API ils indiquent des états de fonctionnement ou signalent des erreurs. Ainsi ils contribuent à réduire les temps d’arrêt et les pertes de production.

ifm electronic offre les boîtiers de contrôle suivants :
  • Contrôleur de vitesse de rotation / vitesse
  • Contrôleur d'arrêt
  • Contrôleur de glissement / synchronisation
  • Contrôleur de sens
  • Convertisseur fréquence / courant polyvalent
  • Afficheurs
  • Compteurs
  • Contrôleur SSI.
  • Amplificateurs de commutation
  • Relais multifonctions