Détecteurs optiques de sécurité - Présentation du système

 
 
Introduction
Lorsque des mouvements machine présentent un danger pour le personnel ou le produit, des barrières immatérielles de sécurité ou rideaux lumineux de sécurité sont utilisés. Ces détecteurs de sécurité travaillent sans contact. Dans la norme, ils sont appelés dispositifs protecteurs optoélectroniques (ESPE). Lors de son enclenchement, le dispositif protecteur assure la désactivation des sorties, ce qui entraîne l'arrêt de la machine.
Les barrières immatérielles de sécurité et les rideaux lumineux de sécurité consistent en un émetteur et un récepteur. Dans l'unité émetteur se trouvent plusieurs émetteurs de lumière et dans l’unité récepteur le même nombre de récepteurs. Si un ou plusieurs faisceaux lumineux sont interrompus, le système commute les sorties de sécurité OSSD (dispositif de commutation du signal de sortie).
Selon EN61496, les barrières immatérielles de sécurité et les rideaux lumineux de sécurité du type OY correspondent aux types ESPE 2 ou 4. Pour une sécurité maximale dans l'installation, le choix du système est décisif. Les critères suivants sont importants:

La fonction de protection
Selon le danger pour le corps ou des parties du corps, la fonction de protection est divisée en protection des mains, sécurisation de la zone dangereuse et protection du corps entiers. La fonction de protection est en relation directe avec la résolution (pour les barrières immatérielles de sécurité) ou le nombre de faisceaux lumineux (pour les rideaux lumineux de sécurité).

Le système
Les détecteurs de sécurité optoélectroniques type OY sont divisés en barrières immatérielles de sécurité et rideaux lumineux de sécurité. Les barrières immatérielles de sécurité se distinguent par des résolutions différentes. Pour les rideaux lumineux de sécurité, il y a les versions à 2, 3 ou 4 faisceaux lumineux.

Type ESPE
Conformément à EN61496, les barrières immatérielles de sécurité et les rideaux lumineux de sécurité type OY correspondent aux types 2 ou 4 selon le boîtier.

L'hauteur de protection
L’hauteur de protection est l'hauteur maxi de la zone à surveiller.

La largeur de protection
La largeur de protection (portée) est la distance maximale entre l'émetteur et le récepteur. Les barrières immatérielles de sécurité et les rideaux lumineux de sécurité type OY ont une largeur de protection de 0…4 ou 3...12 m (à sélectionner).