Détecteurs de sécurité inductifs - Présentation du système

 
 


Limitation de la portée des axes d'un robot
surveillée par le détecteur GG505S,
catégorie 4.



Raccordement des détecteurs aux
API de sécurité, systèmes bus
et relais possible.


  • Homologué selon EN 954-1, catégorie 4 PDF-M selon EN 60947-5-3.
  • Dédié aux applications de sécurité pour la protection des personnes.
  • Les détecteurs de sécurité électroniques ne nécessitent ni contact ni cible spécifique.
  • Raccordement des détecteurs à un API de sécurité ou au module AS-i AC016S.
  • Raccordement de détecteurs et de contacts mécaniques en série.

Introduction
La technologie de sécurité en automatisation est essentielle pour l'interaction sûre entre l'homme et la machine. Le détecteur de sécurité est un des composants importants dans les systèmes de sécurité pour la protection des personnes ou des machines. Pour la première fois, le principe de fonctionnement et les avantages de la technologie inductive peuvent être utilisés pour des applications de sécurité. La détection directe du métal solutionne de nouvelles applications. Jusqu'à présent, il était nécessaire de prendre en considération, lors de la conception de l'installation, l'implantation de cibles spécifiques magnétiques ou mécaniques. Une détection sans usure, parce que sans contact, et un haut degré de protection garantissent un haut taux de disponibilité de l'installation.

Raccordement et évaluation
Aucune exigence spécifique, par ex. blindage, fils torsadés, pose séparée, n'est demandée pour le raccordement. Le détecteur est directement raccordé aux API et modules logiques existants par des câbles non blindés 4 pôles usuels. Les signaux d’entrée et de sortie des détecteurs sont conformes à la norme EN 61131-2. Ils sont donc entièrement compatibles avec les entrées et sorties d'API. Le raccordement aux boîtiers de contrôle ifm, aux bus AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety ou aux API et blocs logiques de sécurité est possible. Pour la famille des appareils avec impulsions de contrôle, des blocs logiciels correspondants sont nécessaires. Les détecteurs de sécurité avec 2 sorties PNP peuvent être raccordés aux relais à 2 voies homologués sans détection de courts-circuits entre fils conducteurs qui sont compatibles avec les systèmes de protection PNP sans contact. Les boîtiers de contrôle d'ifm electronic intègrent également sans coût supplémentaire les fonctionnalités telles que mode réglage ou raccordement de commandes d'arrêt d'urgence selon DIN EN 60947.5.1.

Fonctionnement de détecteurs de sécurité électroniques intelligents
Un aimant ou une cible codée n'est plus nécessaire pour le fonctionnement d'un détecteur de sécurité ifm. Le détecteur de sécurité inductif détecte les métaux, par ex. acier inox ou acier doux. Il fonctionne avec une zone de validation qui est surveillée en fonction de la position de la cible et d'un temps de présence.



Une animation flash montre le fonctionnement de la technique de la fenêtre innovante des détecteurs de sécurité ifm en prenant l'exemple du GM504S parallélipipédique.
Présentation virtuelle du produit (animation flash) fichier avec flash player intégré (fichier EXE 500 kb)

Animation flash gm504s

Remarques : Assurez-vous que le flash plugin actuel (version 5 ou supérieur) est installé dans votre navigateur. Si ce n’est pas le cas, ce plugin peut être téléchargé gratuitement chez Macromedia. Nous offrons aux personnes intéressées qui ne souhaitent pas installer le plug-in de télécharger un fichier directement exécutable (fichier EXE) avec un flash player intégré.