Détecteurs magnéto-inductifs - Présentation du système

 
 


Le détecteur réagit dès quet
l'aiman a atteint la courbe d'enclenchement.
Le sens du mouvement de l'aimant
est sans importance.


  • Boîtiers compacts avec grandes portées jusqu'à 70 mm.
  • Différentes variantes de boîtiers.
  • Large plage de température pour un emploi universel.
  • Variable : montage encastré ou non encastré.
  • Hautes fréquences de commutation pour différentes applications.

Introduction
Les détecteurs magnétiques détectent des positions sans contact ni usure dans les systèmes de contrôle-commande. Ils sont utilisés là où les détecteurs inductifs atteignent leurs limites.

L’avantage :
par rapport aux détecteurs inductifs, les détecteurs magnétiques possèdent une portée beaucoup plus longue avec de plus petits boîtiers. Des portées jusqu'à 70 mm sont usuelles. L'emploi d'aimants correspondants permet même des portées jusqu'à 90 mm ou plus. Seule condition : l'objet à détecter doit être équipé d'un aimant, car c'est le seul objet auquel le détecteur magnétique réagit. Comme des champs magnétiques pénètrent toutes les matières non magnétisables, les détecteurs détectent des aimants par exemple à travers des parois en métal non ferreux, acier inox, aluminium, plastique ou bois. Ainsi, les détecteurs magnétiques sont souvent utilisés dans l'industrie agro-alimentaire en combinaison avec des obus racleurs – appareils de nettoyage qui passent à l'intérieur des tuyaux. Grâce aux détecteurs, leur position peut être déterminée précisément de l'extérieur à travers le tuyau en inox.

Fonctionnement
Pour les détecteurs magnétiques d'ifm electronic, une technologie de pointe est utilisée : la technologie appelée GMR (effet Giant Magneto-Resistive / effet magnéto-résistif géant). Ces résistances se composent de plusieurs couches, ferromagnétiques et non magnétiques, extrêmement minces. Si dans un circuit à pont de Wheatstone conventionnel deux résistances GMR blindées et deux résistances GMR non blindées sont combinées, un grand signal proportionnel au champ magnétique est produit en cas de présence d'un champ magnétique. A partir d'une valeur de seuil un signal de sortie est commuté via un comparateur.

Types d'installation
Les détecteurs magnétiques peuvent être montés encastrés dans toutes les matières (aussi métaux) sans influence sur la portée. Seule exception : pour les matières magnétisables la portée diminue.