Détecteurs inductifs - Présentation du système

 
 


Application typique : détection de
position pour l'automatisation.
Les détecteurs de proximité
travaillent de manière fiable et
sans usure.



Champ alternatif de haute fréquence :
Les détecteurs inductifs
détectent tous les métaux.


  • Variable : connecteur, câble de raccordement ou bornes de raccordement.
  • Détecteurs efectorm avec portée augmentée.
  • Des " application sensors " dédiés à presque toutes les applications.
  • Des boîtiers cylindriques de Ø 4...34 mm, différents boîtiers parallélépipédiques.
  • Grande sélection d'accessoires de fixation et de connecteurs femelles.

Introduction
L'utilisation des détecteurs et automates programmables s'impose dans tous les processus automatisés. Les détecteurs signalent des présences, des positions finales, ou ils servent de générateurs d'impulsions pour des opérations de comptage ou pour la détection de vitesses de rotation. En ambiance industrielle, les détecteurs inductifs et capacitifs sont indispensables. Par rapport aux fins de course mécaniques, ils offrent des conditions presque idéales : fonctionnement sans contact ni usure, hautes fréquences de commutation, précision de commutation et haute protection contre les vibrations, les poussières et l'humidité. Les détecteurs inductifs détectent sans aucun contact tous les métaux.

Fonctionnement des détecteurs inductifs
Les détecteurs inductifs utilisent l'effet physique du changement d'état d'un circuit résonnant dû aux pertes de courant de Foucault dans des pièces conductrices. Un circuit oscillant LC génère un champ alternatif de haute fréquence qui se dégage de la face active du détecteur. Lorsqu'une pièce conductrice pénètre dans ce champ, les courants de Foucault sont formés selon la loi relative à l'induction et enlèvent de l'énergie au circuit oscillant. De ce fait, l'amplitude d'oscillation est réduite. Ce changement est converti en un signal de commutation. Par ce principe, tous les matériaux métalliques peuvent être détectés qu'ils soient en mouvement ou non.

Détecteurs modulaires
Les application sensors " efectorm " forment une série spéciale. La lettre " m " signifie modulaire. En effet cette nouvelle génération de détecteurs est basée sur un nouveau concept mécanique ayant une nouvelle technique d'assemblage et un système d'étanchéité innovant. Tous ces détecteurs ont une portée augmentée. Grâce à la technologie de raccordement universelle, les détecteurs peuvent être utilisés en version trois fils ou deux fils. Le système d'aide au réglage par 2 LED intégrées au détecteur réduit le temps de montage et garantit en même temps l'utilisation optimale de la portée augmentée. Tous ces appareils sont munis d'une étiquette imperdable puisque gravée au laser. De ce fait, les appareils peuvent être clairement identifiés même après plusieurs années d'utilisation.
La distance par rapport à la face active du détecteur à laquelle une pièce conductrice cause un changement d'état est appelée portée. La portée d'un détecteur inductif est mesurée avec une plaque de mesure en acier doux. Si le détecteur est amorti par d'autres métaux, par exemple aluminium ou cuivre, la portée diminue. L'utilisateur peut calculer les portées grâce aux facteurs de correction qui sont disponibles pour tous les métaux.