Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe.
Inspection optique d'objets pour le contrôle d'emballages, de fabrication et de qualité.
- Appareil autonome avec éclairage intégré.
- Pour des tâches de contrôle d’objet avec des caractéristiques variables.
- Boîtier compact et robuste.
- Paramétrage sûr et facile.
- Interfaces process Ethernet intégrées (TCP/ IP, Ethernet IP).
Appareil autonome
avec éclairage intégré et évaluation dans un boîtier robuste IP 67 adapté aux ambiances industrielles pour une utilisation dans une plage de température de -10 à + 60 °C.
Paramétrage sûr et facile.
Un logiciel de paramétrage guidé par menu permet un réglage facile de tous les paramètres.
Analyse d'objets
A l'aide du principe de comptage , le capteur analyse les caractéristiques sélectionnées d'objets qui permettent de vérifier leur présence, leur taille, leur position, leur nombre.
Interface process Ethernet
L'interface Ethernet propose la possibilité de visualisation et sauvegarde d’images, de données d'évaluation, de mise à jour du firmware du capteur.
Applications :
Contrôle de présence, d'intégralité, de position, de taille, de qualité et opérations de tri.