Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat.
Appareil à boîte de raccordement complètant la gamme de produits existante.
- Ouverture et fermeture facile de la boîte de raccordement.
- Maintien du câblage existant en cas de remplacement du capteur grâce au bornier détachable.
- LED de position clairement visibles de tous les angles.
- Boîtier robuste.
- Etiquette gravée au laser : lisible en permanence.
Appareil à boîte de raccordement
Deux vis imperdables, au-dessus du presse-étoupe, permettent une ouverture et fermeture faciles de la boîte de raccordement. Le bornier détachable maintient le câblage existant lors d'un remplacement du capteur. En option, une électrovanne peut être commandée.
Indication de la position
La position de l'actionneur est clairement visible de toutes les directions grâce à la LED légèrement surélevée.
Accessoires Des bouchons en caoutchouc souple sont disponibles pour obturer les trous oblongs. Ils évitent l'encrassement des têtes de vis et en même temps entraînent une meilleure étanchéité du boîtier.