Le transmetteur de température en tête de sonde, c’est dépassé

Le transmetteur de température en tête de sonde, c’est dépassé

Le connecteur transmetteur de température, c’est l’avenir.

  • Boîtier compact et léger avec des connecteurs M12.
  • Diminuez le temps de montage et supprimez les sources d'erreur.
  • Compatible Pt100 / Pt1000 avec échelle réglable de -50...300 °C.
  • LED signale l'état de fonctionnement.
  • Résistant aux vibrations et étanche grâce à la technologie ecolink M12.
Réduisez les temps de montage et les sources d'erreur.
Par l'emploi de deux raccords M12 standards, la difficulté de montage du connecteur transmetteur de température TP est réduite au minimum par rapport à un transmetteur en tête de sonde ou rail. De plus, des sources d'erreurs comme par exemple des presse-étoupes ne sont plus possibles.
Multitude d'applications.
Grâce à la compatibilité Pt100 / Pt1000 à 4 fils, le transmetteur peut être raccordé à un élément Pt avec câble de raccordement. Son faible encombrement lui permet une bonne adaptation aux applications difficiles puisqu’il peut être facilement intégré dans un endroit sûr. En outre, l'échelle réglable du TP, de -50...300 °C, avec l'interface USB E30396, permet une adaptation personnalisée de la plage de mesure à presque toutes les applications.

Raccords M12 • fonction de sortie 4...20 mA / IO-link

TP3232 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -50...300 °C, connecteur M12
TP3237 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: 0...100 °C, connecteur M12
TP3231 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -50...150 °C, connecteur M12
TP3233 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -18...148,9 °C, connecteur M12

Sondes rigides

TT1081 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT2081 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT3081 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT5081 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12

Sondes avec câble

TS2229 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, Sans silicone, Contacts dorés, IP 67, Etendue de mesure: -25...90 °C, câble PUR
TS2056 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -50...250 °C, câble téflon
TS2256 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -50...250 °C, câble téflon
TS2659 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -30...180 °C, câble silicone