Sûr et fiable : détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion.

Sûr et fiable : détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion.

Détecteur sans usure et robuste pour les catégories 1G/1D (zones 0/20)

  • Détecteur Namur selon la norme EN 60947-5-6.
  • Solution complète : détecteur, accessoireset amplificateur Atex fournis par ifm.
  • Un détecteur utilisable pour différents types de vérins.
  • Fixation simple et robuste parexcentrique.
  • Montage direct par le dessus dans les rainures en T.
La famille s'agrandit
Ce détecteur pour vérins à rainure en T pour zones Atex complète la gamme ifm de détecteurs pour vérins pneumatiques.
Fixation robuste et montage facile
Ce nouveau détecteur offre des avantages déjà éprouvés : fixation par clip pour montage facile à une main, grande résistance à la traction sur le câble et affichage LED bien visible de l' état de commutation.
Large choix d’adaptateurs et amplificateurs Atex
Une large gamme d'adaptateurs permet le montage de ce détecteur à rainure en T sur les vérins cylindriques, les vérins à tirants, les vérins à corps profilé, les vérins à fentetrapézoïdale et quelques autres vérins spéciaux.

De plus, ifm offre une vaste gamme d'amplificateursAtex pour le raccordement du détecteur.

Applications : Détection de position de vérin : silos, chimie, peinture, distillerie, raffinerie...

MK502A - détecteur pour vérins avec cellule AMR, Boîtier plastique pour vérins à rainure en T, Homologation ATEX Groupe II, catégorie 1D/1G, Raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés ayant des valeurs maxi U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW, normalement ouvert, encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...70 °C, câble PVC