SmartLine : utilisation intelligente d'AS-i en armoire électrique.
Entrées et sorties TOR au même potentiel.
- 4 entrées et 4 sorties TOR compatibles avec A/B.
- Spécification AS-i 3.0.
- Alimentation des entrées externe 24 V DC.
- Technologie de raccordement avec bornes débrochables Combicon.
- 3 bornes par capteur.
Module SmartLine AC2267
Le module AS-i de la famille SmartLine a été développé pour l'utilisation en armoire électrique. Il se distingue par ses 24 bornes de raccordement pour une largeur hors-tout de seulement 25 mm.
Grâce à la technologie Combicon vous pouvez utiliser des bornes à vis, autodénudantes ou à ressort.
Caractéristiques particulières
- Entrées et sorties alimentées par 24 V externe
- Bornes de raccordement débrochables
- Prise d'adressage
- Technologie A/B avec 4 entrées et 4 sorties
- Maître AS-i spécification 3.0 requis
- Protection IP 20
- LED à haute luminosité pour l'état et le diagnostic