SafetyController R360 pour les engins mobiles
Technologie de sécurité pour des exigences extrêmes.
- Système de commande de sécurité selon EN ISO 13849 / cat. 3, EN 62061 SIL 2.
- Routines de surveillance et de test étendues pour matériel et logiciel.
- Entrées et sorties de sécurité pour des signaux analogiques, TOR, PWM et impulsions.
- Interfaces CAN avec protocoles CANopen, CANsafety et SAE J 1939.
- Librement programmable selon CEI 61131-3 avec CoDeSys.
R360 SafetyController
Grâce à l'intégration des fonctions matérielles et logicielles, les applications jusqu'à la catégorie 3 / PL d selon EN ISO 13849 peuvent être réalisées selon la nouvelle Directive Machine.
La surveillance permanente de l'UC, de la mémoire et du reste du matériel par le système d'exploitation et les fonctions de diagnostic étendues des sorties assurent un fonctionnement fiable du process de commande.
Toutes les informations importantes du système pour le programme applicatif sont disponibles via l'outil de programmation simple et clair CoDeSys.
Les appareils peuvent être raccordés à d'autres contrôleurs de sécurité ou non relatifs à la sécurité ou à des modules d'entrée / de sortie de la famille d'appareils R360 via l'interface CAN et les protocoles CANsafety et CANopen.
Fonctions et avantages
Pratiquement tous les engins mobiles ont des fonctions qui peuvent potentiellement mettre en danger les équipements et les personnes. De nouvelles normes produits clairement définies pour un nombre croissant d'applications (par ex. ponts élévateurs, camions poubelle) existent depuis un certain temps. De plus, la Directive Machine révisée impose beaucoup de nouvelles exigences aux fabricants de machines.
De ce fait, le besoin d’ensembles électroniques certifiés pour les engins mobiles augmente. Le SafetyController peut être utilisé pour des applications jusqu'à la catégorie 3 / PL d selon EN ISO 13849-1 et SIL 2 selon EN 62061.