Protection fiable contre le débordement de liquides.

Protection fiable contre le débordement de liquides.

Débordement impossible !

  • Protection contre le débordement selon la loi WHG § 19.
  • Indication bien visible de l'état de commutation.
  • Réglage facile dans l'application par bouton-poussoir.
  • Plage de réglage étendue pour des applications plus sûres.
  • Concept de montage modulaire pour une utilisation flexible.
Application sûre
Les nouveaux détecteurs électroniques de niveau d’alarme de la série LI21 sont optimisés pour un emploi dans des huiles hydrauliques et des lubrifiants. Ils sont utilisés pour surveiller le niveau minimum, un débordement ou des fuites dans les cuves. La plage de réglage étendue accroît la sécurité de l'application.

Facilité de mise en service
Le nouveau concept de fonctionnement permet le réglage de la fonction de sortie par un seul appui sur le bouton-poussoir. Des dépôts peuvent être supprimés pendant le fonctionnement sans qu’un réglage complètement nouveau ne soit nécessaire.

Fiabilité
La série LI21 est homologuée comme protection contre le débordement selon la loi WHG § 19.

Application
Lubrifiants aqueux, huiles, eau / fluides similaire à l'eau. Protection contre le débordement selon la loi WHG § 19.

Connecteur M12 · Fonction de sortie NF · DC PNP, 4 pôles · WHG § 19

LI2141 - Détecteur de niveau TOR, Longueur de la sonde: 132 mm, Lubrifiants aqueux, huiles, eau / fluides analogues à l’eau, Contacts dorés, Homologation selon WHG § 19, IP 65 / IP 67, Température ambiante 0...65 °C, connecteur M12
LI2142 - Détecteur de niveau TOR, Longueur de la sonde: 273 mm, Lubrifiants aqueux, huiles, eau / fluides analogues à l’eau, Contacts dorés, Homologation selon WHG § 19, IP 65 / IP 67, Température ambiante 0...65 °C, connecteur M12
LI2143 - Détecteur de niveau TOR, Longueur de la sonde: 481 mm, Lubrifiants aqueux, huiles, eau / fluides analogues à l’eau, Contacts dorés, Homologation selon WHG § 19, IP 65 / IP 67, Température ambiante 0...65 °C, connecteur M12

Bulletin actuel