Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000.

Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000.

Sondes à boulonner Pt100/Pt1000 pour différentes applications.

  • Montage flexible.
  • Sondes à boulonner pour vis M6 et M10.
  • Sondes à visser en M5 et M6.
  • Mesure de la température de -30...180 °C.
Pour applications complexes et différentes exigences
Chaque application a ses propres exigences à l'égard des capteurs de température utilisés. Les critères comme la matière boîtier ou la forme sont aussi importants que le raccordement aux boîtiers électroniques, systèmes de commande API ou modules AS-i. Les nouvelles sondes à boulonner et à visser d'ifm electronic sont conçues de manière qu'elles soient appropriées pour différentes applications grâce à leur forme et la matière.
TS522A et TS502A pour les applications ATEX
Les sondes à boulonner TS522A et TS502A ont également l'homologation ATEX selon le groupe II, catégorie 3D/3G.

Sondes à boulonner · élément de température Pt100 / Pt1000

Sondes à boulonner · élément de mesure Pt100

TS2659 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -30...180 °C, câble silicone
TS0759 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -30...180 °C, câble silicone
TS2759 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -30...180 °C, câble silicone
TS4759 - Capteur de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle, IP 67, Etendue de mesure: -30...180 °C, câble silicone

Boîtier électronique

TR2432 - Boîtier de contrôle pour capteurs de température, Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Visualisation alphanumérique à 4 digits, Sortie tout ou rien, Sortie analogique 4...20 mA ou 0...10 V, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -40...300 °C, connecteur M12
TR7432 - Boîtier de contrôle pour capteurs de température, Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 seuils réglables, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -40...300 °C, connecteur M12
TP3237 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: 0...100 °C, connecteur M12
TP3231 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -50...150 °C, connecteur M12
TP3232 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -50...300 °C, connecteur M12
TP3233 - convertisseur de signaux de mesure pour les sondes de température, pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 Interface de communication: IO-Link 1.0 (esclave COM2, 38,4 kbaud), Sortie analogique 4...20 mA, IP 67, Température ambiante -25...70 °C, Etendue de mesure: -18...148,9 °C, connecteur M12