Capteur de pression compact pour applications dans la robotique et la manutention.

Capteur de pression compact pour applications dans la robotique et la manutention.

Un vent nouveau dans la pneumatique - maintenant aussi en NPN.

  • Afficheur incliné pour une bonne lisibilité et utilisation.
  • Affichage bicolore pour la représentation de l'état de commutation.
  • Montage simple par des trous de fixation intégrés et des accessoires.
  • Deux sorties de commutation programmables ou une sortie de commutation et une sortie de diagnostic.
  • Plage de pression -1...1 bar ou -1...10 bar.
Capteur de pression PQ - pour applications pneumatiques
Les nouveaux capteurs de pression de la série PQ sont basés sur l'élément de mesure piézoélectrique et se distinguent par un boîtier extrêmement compact et de nombreuses possibilités d'application. Dans des applications pneumatiques les appareils permettent une mesure précise de la pression en cas de vide ou de surpression. La cellule de mesure silicium est insensible aux liquides (par ex. l'eau de condensation) et aux dépôts qui se pourraient trouver dans le système.

Détails techniques
La cellule de mesure silicium utilisée garantit une très bonne tenue aux surcharges ainsi qu'une exactitude de < ± 0,5 %. Le capteur peut être programmé via deux boutons-poussoirs. La programmation est facilitée par l'affichage bicolore à quatre digits qui, en plus, assure une bonne visibilité de l'affichage de la pression du système en opération normale même à grande distance.

Connecteur M8 • fonction de sortie 2 x NO / NF programmable ou 1 x NO / NF + diagnostic

PQ0809 - Capteur de pression électronique, Unités d'affichage: bar, kPa, PSI, inHg, Fonction programmable, DC NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie diagnostique, IP 65, Température ambiante 0...70 °C, Etendue de mesure: -1...1 bar, embase M8
PQ0834 - Capteur de pression électronique, Unités d'affichage: bar, kPa, PSI, inHg, Fonction programmable, DC NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie diagnostique, IP 65, Température ambiante 0...70 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, embase M8

Bulletin actuel