Détecteur laser classe 1 en boîtier O5.
Détecteur laser économique à hautes performances.
- Technologie laser pour l'assemblage, la manutention et l'automatisation industrielle.
- Haute précision : même de tous petits objets sont détectés de manière fiable.
- Spot lumineux laser visible : pour un réglage facile des détecteurs.
- Vaste gamme d'éléments de fixation.
- Méthode teach pour une installation rapide et économique.
Gamme O5
La série O5 comprend un système barrage puissant, un détecteur reflex avec filtre de polarisation et un détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan.
Haute précision
Les détecteurs détectent même de petits objets jusqu'à un diamètre de 1,5 mm seulement.
Spot lumineux laser visible
Le spot lumineux laser visible sur l'objet ou le réflecteur facilite l'orientation des cellules.
Large gamme d'accessoires
Pour un montage rapide et simple, une orientation précise ainsi que la fixation des détecteurs, ifm electronic offre une vaste gamme d'éléments de fixation.
Applications : Assemblage et manutention, automatisation industrielle