Le courant est maintenant orange ! Alimentations ifm
Alimentations à découpage 24 VDC avec " réserves de puissances intelligentes ".
- Deux boîtiers pour des applications différentes.
- Large plage de tension d'entrée, monophasée, 100...240 V AC.
- Boîtier métallique robuste ou boîtier plastique compact.
- Faible perte en puissance par haut rendement.
- Etat de fonctionnement indiqué par LED et sortie DCok.
Les alimentations à découpage à synchronisation primaire
sont une solution économique pour l’alimentation de capteurs, actionneurs et composants électroniques sensibles. Elles se distinguent par leur forme compacte et étroite et leur faible poids, celui-ci permettant particulièrement un montage fiable sur le rail DIN.
Une tension de sortie stable, pour des sollicitations différentes et des fluctuations de la tension d'entrée, garantit la fiabilité opérationnelle et la disponibilité des machines.
En cas de surcharge, les appareils réagissent avec une "réserve de puissance intelligente", c'est à dire pendant un certain temps ils fournissent, en fonction de la charge, plus de puissance : jusqu'à 5 s pour une charge de 150 % ou jusqu'à 13 s pour une charge de 120 %. Ainsi, les alimentations peuvent démarrer même avec des charges difficiles.
Des LED et une sortie DCok signalent et indiquent les états de fonctionnement. La large plage de tension d'entrée et l'homologation cULus sont la garantie pour une utilisation des appareils dans le monde entier.