Surveillance vibratoire – une solution intelligente.

Surveillance vibratoire – une solution intelligente.

Plus qu'une surveillance vibratoire selon ISO 10816.

  • Deux valeurs caractéristiques de vibration : la vibration globale en vitesse et accélération ou les chocs et le bruit de roulements. 
  • Bandes de fréquence à configurer librement, p.ex. pour une surveillance selon ISO 10816. 
  • Raccordement d'autres paramètres de mesure comme la température (4...20 mA) possible. 
  • Mémoire de l'historique intégrée avec horloge temps réel et enregistreur de données et affichage de tendance.
Capteur de vibrations compact
Particulièrement pour les unités auxiliaires (comme les moteurs, ventilateurs, pompes) qui exigent souvent une surveillance manuelle de la vibration ou ne peuvent pas du tout être surveillés, ifm electronic offre une alternative facile et intéressante.  Le nouveau membre de la série compacte VN, le VNB211, permet de surveiller en ligne l'ensemble des vibrations de machines et d'installations selon la norme ISO 10816 et les accélérations (paramétrage usine). Outre les vibrations de la machine, la température est une valeur process supplémentaire qui peut être mesurée et surveillée comme signal analogique. Les paramètres ainsi que les valeurs limites peuvent être configurés via les boutons-poussoirs. La modification du paramétrage usine (paramétrage de base) est possible via le logiciel PC VES004.

Capteur de vibrations

VNB211 - Capteur de vibration, , Capteur de vibrations selon ISO 10816 Paramétrage par boutons-poussoirs, IP 67, Température ambiante -30...60 °C, Connecteur M12 + embase M8

Technologie de connexion

EVC535 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR blindé, blindage non raccordé au connecteur femelle
EVC532 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR blindé, blindage non raccordé au connecteur femelle

Accessoires

E30136 - Câble adaptateur USB, droit / droit, 5 m Connecteur USB M8
E30137 - Adaptateur
E30080 - Alimentation, IP 40, Connecteur M12
E12405 - Câble en Y, 2 raccords, Sans halogène, IP 67, Température ambiante -25...90 °C, 0,25 m câble PUR
VES004 - Parametriersoftware für VSExxx und VNBxxx

Bulletin actuel