Répartiteurs avec technologie ecolink, la connexion fiable.
De l'automatisation industrielle à la machine-outil.
- Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction.
- Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil.
- Technologie de connexion selon la norme M12 (EN 61076).
- Matières de haute qualité pour une réduction des temps d'arrêt.
Répartiteurs avec technologie ecolink pour des applications exigeantes.
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme.
Technologie ecolink :
Des erreurs de montage sont évitées par l'emploi de la nouvelle technologie ecolink. Une butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction. Ainsi, un montage fiable et sûr est possible même sans clé dynamométrique coûteuse.
Le joint torique est toujours serré correctement ce qui assure la haute protection IP 67, IP 68 ou IP 69K.
Applications : Automatisation industrielle, machines-outils, hydraulique