Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18.
Forme cubique, fixation cylindrique !
- Petit, compact et robuste : un détecteur à hautes performances optiques.
- Bonne qualité à un prix très compétitif.
- Barrages photoélectriques, détecteurs reflex et détecteurs réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan.
- Mode Teach facile pour une mise en service rapide.
- Montage universel avec une large gamme d'accessoires de fixation.
Nouveau boîtier OG Cube
Ce détecteur a été conçu pour un environnement industriel difficile. La technologie éprouvée de la série OG est maintenant intégrée dans un boîtier métallique rectangulaire.
Grandes portées, petit encombrement
Ces détecteurs optiques se distinguent par de grandes portées de 4 m pour le détecteur reflex ou 200 mm pour le détecteur réflexion directe. Ces deux caractéristiques ainsi que la petite taille du boîtier offrent plus de flexibilité pour la construction de machines et d'installations.
Montage et mise en service rapide
Le mode teach et la vaste gamme d'éléments de fixation permettent un montage rapide à coûts réduits.
Applications : Convoyage, machines d'emballage, automobile et manutention.
Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan · connecteur M12 · 3 fils
Détecteur reflex avec filtre de polarisation· connecteur M12 · 3 fils
Barrage photoélectrique – émetteur · connecteur M12
![]() | OGS280 - Barrage photoélectrique, DC, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 |