Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu !

Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu !

Nouveau détecteur de contrastes avec LED émettrice RVB.

  • Sélection automatique de la couleur optimale de l’émetteur de lumière par apprentissage.
  • Méthode Teach pour une installation rapide et économique.
  • Détection facile de repères imprimés et d'objets particulièrement plats.
  • Haute fréquence de commutation de 10.000 Hz.
  • Vaste gamme d'accessoires.
Applications
Le détecteur de contrastes O5 permet une détection facile de repères imprimés et d'objets particulièrement plats.
LED émettrice RougeVertBleu
Lors de l'apprentissage du détecteur, l'appareil choisit automatiquement la couleur de l’émetteur de lumière qui a le plus grand contraste. Le détecteur est prêt à fonctionner après avoir appuyé deux fois seulement sur les boutons Teach. Pour les applications avec un rapport impulsion/pause court, le détecteur O5K500 permet une commutation fiable grâce à sa fréquence de commutation élevée.
Vaste gamme d'accessoires
Une vaste gamme d'accessoires est disponible pour une fixation rapide et simple du détecteur.

Applications : Industrie de l'emballage, industrie agroalimentaire

Connecteur M12 / 3 fils DC PNP / NPN

O5K500 - détecteur de contrastes, Détection automatique PNP/NPN, Fonction Teach, Verrou électronique, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, connecteur M12


Accessoires
E21211 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage
E21212 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage
E20717 - Cylindre de serrage, Ø 12 mm
E21110 - Cylindre de serrage, Ø 12 mm
E20938 - profil rond, Ø 12 / M10, Longueur 130 mm
E20940 - profil rond, Ø 12 / M10, Longueur 200 mm
E20951 - Cube, M10

Bulletin actuel