Les barrières de sécurité entrent en scène

Les barrières de sécurité entrent en scène

Barrières de sécurité à profil compact et grande portée.

  • Barrières de sécurité type 2 et type 4 selon CEI 61496.
  • SIL selon CEI 61508 et PL selon ISO 13849.
  • Montage sans zone morte possible. Accessoires de montage fournis.
  • Portées sélectionnables via câblage: 0...4 m ou 3...12 m.
  • Raccordement facile par connecteur M12 (5 ou 8 broches).
Sécurité certifiée
Les barrages immatériels de sécurité et les barrières de sécurité multifaisceaux ont été conçus selon les normes en vigueur et certifiés par TÜV Süd. Ils sont conformes aux exigences type 2 / SIL 2 ou type 4 / SIL 3. Vous êtes sûr du bon choix si vous avez besoin de protection de zone ou de contrôle d’accès.

Variantes
Les barrages immatériels sont disponibles pour des hauteurs de protection de 160 mm à 1510 mm par intervalle de 150 mm. La résolution (capacité de détection) peut être choisie entre 30, 40, 50 ou 90 mm. Les barrières multifaisceaux sont disponibles en version 2, 3 ou 4 faisceaux. Ils ont tous un point commun : les dimensions compactes du profil du boîtier de seulement 28 x 30 mm.
Facile à installer
Au dos des appareils et sur toute la longueur, une rainure en T permet une installation facile. Des équerres de fixation sont fournies avec chaque produit et ne doivent pas être commandées séparément. Le montage peut être effectué verticalement ou horizontalement sans zone morte sur un côté.
Facile à câbler
Les appareils sont configurés via la connexion des connecteurs M12 5 ou 8 broches. Vous n'avez besoin ni de PC ni de logiciel. Des fonctions telles que l’EDM (External Device Monitoring), démarrage surveillé ou muting externe (via relais de sécurité G2001S) peuvent être réalisées.

Applications:
Protection de zone ou contrôle d’accès, convoyage, cellules robotisées, machines automatiques d'insertion de composants, lignes de production en automatisation industrielle.

Barrages immatériels de sécurité:

OY034S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 610 mm
OY097S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 1060 mm
OY044S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 4 (CEI 61496-1), SIL 3 (CEI 61508), SILcl 3 (CEI 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 610 mm
OY107S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 4 (CEI 61496-1), SIL 3 (CEI 61508), SILcl 3 (CEI 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 1060 mm

Barrières de sécurité multifaisceaux:

OY112S - Barrière de sécurité multifaisceaux, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m / 3...12 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 810 mm
OY115S - Barrière de sécurité multifaisceaux, Conforme aux exigences:, type 4 (CEI 61496-1), SIL 3 (CEI 61508), SILcl 3 (CEI 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m / 3...12 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 810 mm