Détecteurs inductifs tout inox pour l'industrie agroalimentaire.

Détecteurs inductifs tout inox pour l'industrie agroalimentaire.

Convaincant : extrêmement robuste contre les agressions chimiques et les chocs de température

  • Boîtiers robustes en inox 316 adaptées aux contraintes agroalimentaires.
  • Large plage de température : 0…100 °C, tenue au chocs de température.
  • Résistant au nettoyage à haute pression et aux produits lessiviels agressifs.
  • Haute étanchéité : IP 68 / IP 69K.
  • Etiquette gravée au laser : lisible en permanence.
Etanche dans les zones aseptiques et humides
Ces détecteurs qui peuvent être utilisés jusqu'à 100 °C, se distinguent par leur résistance aux opérations fréquentes de nettoyage, aux chocs de température ainsi que par leur haute résistance aux produits de nettoyage.
Matières
Pour le boîtier, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox.
Tests proches des applications
Une série de tests a qualifié les détecteurs pour l'industrie agroalimentaire :
  • test aux chocs de température
  • test longue durée pendant 1000 heures
  • test de " l'autocuiseur "

Applications
Zones aseptiques et humides

Connecteur M12 · fonction de sortie · 3 fils DC PNP

IFT240 - Détecteur inductif, M12 x 1, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC PNP, Portée 3 mm, encastrable, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IGT247 - Détecteur inductif, M18 x 1, Boîtier entièrement métallique, DC PNP, Portée 5 mm, encastrable, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IIT228 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Boîtier entièrement métallique, DC PNP, Portée 10 mm, encastrable, IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés