Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles.

Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles.

Pour des variations de température rapides.

  • Temps de réponse rapide avec T05 = 1 s et T09 = 3 s.
  • Diamètre de sonde 6 mm ou 8,2 mm pour le TM9900 (sonde titane).
  • Boîtier robuste en inox avec protection IP 68/IP 69K.
  • Bonne tenue en pression pour différentes applications.
  • Mesure précise de la température grâce à un élément de mesure Pt100, classe A.
Précision et longue durée de vie
Les sondes assurent une mesure très précise de la température grâce à l'utilisation d'un élément Pt100 de la classe de précision A. L'indice de protection élevé IP 68/IP 69K et le boîtier inox garantissent la longévité des capteurs.
Temps de réponse encore plus rapides
Le temps de réponse est extrêmement rapide grâce aux technologies de pointe et au très fin bout de la sonde.
De nombreuses applications
Ces nouveaux types complètent la gamme de produits actuelle et offrent une grande variété d'applications.

Sondes type TT - Pt100, 6 mm, lisses

TT9291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT0291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT1291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT2291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TT3291 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12

Sondes type TM4 - Pt100, 6 mm, G1/2

TM4411 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4431 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4441 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4461 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12

Sondes type TM4 - Pt100, 6 mm, 1/2" NPT

TM4311 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4341 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12
TM4361 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...150 °C, connecteur M12

Sonde titane M18 x 1,5 - Pt100, 8,2 mm, M18 x 1,5

TM9900 - Sonde de température pour raccordement aux boîtiers de contrôle avec une tension d'alimentation maxi 32 V, Contacts dorés, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -40...125 °C, connecteur M12