Nouveau standard dans la mesure de débit calorimétrique !

Nouveau standard dans la mesure de débit calorimétrique !

Débitmètre calorimétrique pour liquides et gaz

  • Optimisé pour l'eau, les huiles, le glycol et l'air
  • Temps de réponse rapide et mesure de température intégrée
  • Changement de couleur (rouge / vert) réglable selon les valeurs process
  • Paramétrage du diamètre intérieur du tuyau de 15 à 400 mm
  • Positionnement optimal grâce au raccord process orientable
Principe de mesure
Le débitmètre de la série SA fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique. Des éléments de mesure ainsi qu'une source thermique sont positionnés dans la sonde. Ils fonctionnent sur un principe utilisant le phénomène d’évacuation de chaleur par convection. Le changement de la température qui en résulte nous informe du débit.
Fonctionnement de l'appareil
Le nouveau capteur type SA a été conçu pour la détection et la mesure du débit et de la température même pour les grands diamètres intérieurs jusqu'à 400 mm. Il peut être utilisé dans diverses applications. Le numéro de série sur l'appareil permet une traçabilité claire.
Les sorties de commutation, les signaux analogiques et IO-Link permettent diverses options pour le traitement des signaux. Ainsi, l'utilisateur est parfaitement préparé pour l'Industrie 4.0.

Connecteur M12 · Technologie de sortie DC PNP

SA5000 - Contrôleur de débit, Modes : relatif, absolument liquid, absolument gazeux, Plage de réglage pour mode relatif : 0...6 m/s (liquides) et 0...200 m/s (gaz), Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Température ambiante -40...80 °C, Connecteur M12
SA4100 - Contrôleur de débit, Forme conçue pour les raccords avec bague progressive, Modes : relatif, absolument liquid, absolument gazeux, Plage de réglage pour mode relatif : 0...6 m/s (liquides) et 0...200 m/s (gaz), Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Température ambiante -40...80 °C, Connecteur M12
SA4300 - Contrôleur de débit, Forme conçue pour les raccords avec bague progressive, Modes : relatif, absolument liquid, absolument gazeux, Plage de réglage pour mode relatif : 0...6 m/s (liquides) et 0...200 m/s (gaz), Interface IO-Link, IP 65 / IP 67, Température ambiante -40...80 °C, Connecteur M12

Accessoires

E30390 - Maître IO-Link USB, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Température ambiante -25...45 °C
E40258 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40259 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40260 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40261 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40262 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40263 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40264 - Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E40269 - Adaptateur pour E40048, 1 bar
E40265 - Raccord à souder, Adaptateur à bague progressive, 50 bar
E30420 - Capuchon protecteur, pour contrôleurs des fluides avec embase M12

Technologie de connexion

EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC004 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC005 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVT064 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 2 m câble PVC
EVT001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC