Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable.
Mesures dédiées à l'eau !
- Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées.
- Approprié pour des liquides conducteurs à partir de 20 μS/cm, débit jusqu'à 100 l/min.
- Joint d'étanchéité EPDM pour des applications d'eau potable.
- Large choix d’adaptateurs pour le raccordement au process.
- Avec affichage du débit, du volume total et de la température.
Principe de mesure
Le capteur de débit est basé sur le principe d'induction de Faraday. Le liquide conducteur dans la canalisation est soumis à un champ magnétique et crée une tension qui est proportionnelle à la vitesse ou au débit.
Fonctionnement de l'appareil
Cette tension est détectée via des électrodes et traitée dans un boîtier électronique. Les sorties analogiques, TOR et à impulsions permettent plusieurs options de traitement des données mesurées. Grâce à la flexibilité de la programmation par boutons-poussoirs, le capteur de débit est adaptable à diverses conditions d’utilisation. Le montage du capteur se fait par adaptateur. De plus, le capteur se distingue par un indice de protection élevé et un boîtier robuste et compact.
Application : Liquides conducteurs (conductivité : 20 µS/cm / viscosité : < 70 mm2/s à 40 °C)