Capteur de niveau avec concept de sondes modulaire.

Capteur de niveau avec concept de sondes modulaire.

Détection sûre et précise du fluide dans des applications hygiéniques.

  • Réglage optimal dans les conditions de montage.
  • Filetage Aseptoflex Vario pour un grand nombre d'adaptateurs process.
  • Longueurs de sondes de 15...200 cm.
  • Approprié pour des températures de fluide jusqu'à 150 °C.
Multitude d'applications
Que ce soit des cuves de stockage petites, des réservoirs d'expansion, des séparateurs ou des applications de remplissage, le LR peut être utilisé partout. Même des conditions environnantes défavorables comme la mousse ou de hautes températures n'influencent pas la détection précise du niveau.
De manière modulaire vers le succès
Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et simplifie le remplacement. Grâce à IO-Link, il n'est plus nécessaire d'effectuer le paramétrage sur l'appareil.
Des matières résistantes
Les matières d'étanchéité de haute qualité comme par ex. PEEK et EPDM ainsi qu'un boîtier en inox sont appropriés pour le nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur, et ils sont résistants aux conditions environnantes extrêmement défavorables.


Animation produit LR2750

Connecteur M12 · IO-Link 1.1


LR2750 - Capteur de niveau électronique, Raccord process: G 1 A / Aseptoflex Vario, Sortie: OUT1: normalement ouvert / fermé programmable / IO-Link OUT2: normalement ouvert / fermé programmable ou analogique (4...20 mA réglable, Inversable), Application: milieu liquide, Radar à ondes guidées, Interface de communication : IO-Link 1.1, Visualisation alphanumérique à 4 digits, IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...80 °C, embase M12 (d’après EN 61076-2-101)

Accessoires

Tiges de sondes pour LR process aseptiques

E43345 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 150 mm
E43346 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 300 mm
E43340 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 500 mm
E43347 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 700 mm
E43341 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 1000 mm
E43348 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 1500 mm
E43342 - Sonde, applications aseptiques, Longueur du tube de la sonde 2000 mm

Raccords Aseptoflex Vario


E33212 - Raccord pour tuyaux, raccord pour tube DIN, DN40 (1,5"), DIN 11851, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité
E33213 - Raccord pour tuyaux, raccord pour tube DIN, DN50 (2"), DIN 11851, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité
E33201 - Adaptateur autoserrant, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité
E33202 - Adaptateur autoserrant, Clamp, 2", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité
E30122 - Raccord à souder, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité

IO-Link


E30396 - Interface IO-Link, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec max. 65 mA consommation, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", Température ambiante -25...45 °C
E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, Capacité de stockage : 2 kBytes, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x connecteur M12
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm

Technologie de connexion


EVT001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC
EVT064 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 2 m câble PVC
EVT004 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC
EVT067 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 2 m câble PVC

Bulletin actuel