Gardez le contrôle dans des environnements sévères !

Gardez le contrôle dans des environnements sévères !

PC écran tactile - pour le réglage et la surveillance des capteurs de vision dans votre application.

  • Affichage à écran tactile 12.1" d'une résolution de 1024 x 768 pixels.
  • Boîtier robuste compatible applications industrielles avec indice de protection IP 64 (face avant).
  • Système d'exploitation Windows XP EmbeddedTM, logiciel ifm pré-installé.
  • WLan et USB 2.0, Gbit LAN, CAN-BUS, interfaces RS-232, -422-, -485.
Caractéristiques

Le mini-ordinateur compatible applications industrielles est équipé d'un écran tactile 12.1" d'une résolution de 1024 x 768 pixels. La performance nécessaire est assurée par un processeur Intel® AtomTM N270 sans ventilateur qui a une fréquence d'horloge de 1.6 GHz, une mémoire de travail 1GB et une carte Compact-Flash 2 GB, plus robuste qu’un disque dur. Outre le logiciel d'application ifm pour des capteurs de vision, le système d'exploitation pré-installé est Windows XP EmbeddedTM.
Design compatible applications industrielles
Une puissance absorbée de seulement 32 watts associée à un design sans ventilateur est la base solide pour une utilisation en continu de l'afficheur. Lorsque le boîtier plastique est installé dans l'armoire électrique, il a un indice de protection de IP64 en face avant.

Applications :

Ecran pour détecteurs de reconnaissance d'objets et d'identification.


Bulletin actuel