IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature.

IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature.

Paramétrage rapide et simple des capteurs IO-Link.

  • Copie et sauvegarde faciles des données de capteur.
  • Utilisation universelle avec les capteurs IO-Link.
  • Ecriture aussi souvent que souhaité.
  • Connecteurs M12 ecolink.
Application
Le Memory Plug est utilisé partout où des données du capteur doivent être copiées ou sauvegardées. Cela peut être le cas si un appareil défectueux est échangé ou si plusieurs capteurs ayant les mêmes réglages sont installés. Le Memory Plug lit et sauvegarde les données d'un capteur IO-Link raccordé. Si l'utilisateur raccorde un capteur du même type avec un réglage usine, les données de la mémoire du Memory Plug sont copiées dans le nouveau capteur.

Avantages
L'utilisation du Memory Plug permet d'économiser le temps nécessaire pour une nouvelle programmation du capteur. De plus, copier les données évite des erreurs lors d'un nouveau paramétrage.

Fonctionnalité
Le Memory Plug permet une sauvegarde ou copie facile des paramètres grâce au remplacement automatique de ceux-ci. Le Memory Plug est intégré dans le câble d'alimentation et de sortie de commutation du produit. Lors de l'application de la tension de l'alimentation ou le raccordement du produit au Memory Plug alimenté, l'échange de données se fait automatiquement. Si le Memory Plug est vide, il sauvegarde automatiquement les données du capteur raccordé, y compris le type. Ensuite, les données sauvegardées peuvent être transmises à un nombre illimité de capteurs du même type ( = même ID produit). De plus, le Memory Plug dispose d'une protection en écriture qui peut être activée et désactivée via le Container FDT. Le Memory Plug peut aussi être gravé et bloqué via le Container FDT. Avec le bouton d'apprentissage proposé en accessoire, il est possible d'activer et désactiver la protection en écriture ainsi que de récupérer le réglage usine même sans ordinateur.

IO-Link Memory Plug

E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x M12-connecteur

Accessoires

E30080 - Alimentation, IP 40 (1) / IP 67 (2), connecteur M12
E30396 - Interface IO-Link, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec spécification DTM, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4800 et 38400 bits/s) Protocole EPS (19200 bits/s), contient logiciel ifm Container (E30110)
EVC010 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 0,3 m câble PUR
EVC013 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
E30405 - Bouton Teach, pour capteurs PP0xE, PP052x, PP755x, pour Memory Plug (E30398), IP 40, câble PUR