Codeur incrémental intelligent à afficheur et IO-Link.

Codeur incrémental intelligent à afficheur et IO-Link.

Contrôleur de mouvements : codeur, contrôleurs de vitesse de rotation et compteur intégrés !

  • Nombre de points de 2 à 10000 et signal de sortie (TTL / HTL) librement configurable.
  • Affichage : électronique orientable à deux couleurs.
  • Orientable : L’embase M12 peut être utilisée radialement ou axialement.
  • Mécaniquement adapté : version avec arbre plein (flasque de serrage / flasque synchro) ou arbre creux.
  • Transmission des données process et du diagnostic via IO-Link.

Video: Plus qu’un simple codeur
Sans compromis
Le principe de détection magnétique offre la précision d'un codeur optique et la robustesse des systèmes magnétiques.
Simple
Le nombre de points et les niveaux des signaux de sortie sont configurables.
Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,5 à 30 V DC et peuvent donc être utilisés universellement.
Multifonction
Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la détection du sens de rotation.
Intuitif
Le codeur est configurable facilement via les boutons poussoirs et l’afficheur, la navigation dans le menu est intuitive.
Interconnecté
Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link de manière fiable. Prêt pour l'Industrie 4.0 !

Arbre creux avec accouplement statorique intégré · afficheur à 4 digits · évaluation d'impulsions intégrée


ROP520 - Résolution: 1...10000, Tension d'alimentation [V]: 4,75...30 DC, Raccordement Connecteur M12,

Arbre plein · afficheur à 4 digits · évaluation d'impulsions intégrée

RUP500 - Résolution: 1...10000, Tension d'alimentation [V]: 4,75...30 DC, Raccordement Connecteur M12,
RVP510 - Résolution: 1...10000, Tension d'alimentation [V]: 4,75...30 DC, Raccordement Connecteur M12,

Accessoires

E60118 - Accouplement isolant à rondelle élastique
E60041 - Excentrique de fixation
E60066 - Accouplement hélicoïdal à pincement [KV]
E60067 - Accouplement hélicoïdal à pincement [KV]
E60022 - Accouplement hélicoïdal serrage par vis [SV]
E60028 - Accouplement hélicoïdal serrage par vis [SV]
E60206 - Accouplement hélicoïdal à pincement [KV]
E60207 - Accouplement hélicoïdal à pincement [KV]
E60208 - Accouplement hélicoïdal à pincement [KV]
E60209 - Accouplement hélicoïdal à pincement [KV]
E60110 - Roue de mesure, Température ambiante -30...80 °C
E60076 - Roue de mesure, Température ambiante -30...80 °C
E60138 - Roue de mesure, Température ambiante -30...80 °C
E60095 - Roue de mesure, Température ambiante -30...80 °C
E60137 - Roue de mesure, Température ambiante -30...80 °C
E60006 - Roue de mesure, Température ambiante -30...80 °C
E60033 - Equerre de fixation
E60035 - Equerre de fixation
E30390 - Maître IO-Link USB, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Température ambiante -25...45 °C
E12432 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans halogène, IP 68, Température ambiante -25...80 °C, 0,3 m câble PUR
QA0001 - LR SENSOR (clé USB), Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm
E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, Capacité de stockage : 2 kBytes, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x connecteur M12

Technologie de connexion

E12402 - Connecteur femelle, droit, IP 67, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR blindé, blindage raccordé à la prise
E12403 - Connecteur femelle, droit, IP 67, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR blindé, blindage raccordé à la prise
E12404 - Connecteur femelle, droit, IP 67, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR blindé, blindage raccordé à la prise
E12460 - Câble de raccordement, droit / droit, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -20...90 °C, 0,3 m câble PUR blindé

Bulletin actuel

Sélecteur