Mesure inline pour de faibles débits.
Mesure sûre et économique de quantités très faibles.
- Approprié pour de l'eau et des solutions aqueuses jusqu'à 200 ml/min.
- Avec affichage du débit, du volume total et de la température.
- Temps de réponse rapide et sensibilité de réaction élevée.
- Affichage LED alphanumérique à 4 digits pour la visualisation des données mesurées.
- Raccord process G 1/8.
Le capteur de débit SQ fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique. Deux éléments de mesure ainsi qu'une source thermique sont positionnés dans le tuyau de mesure. Ils fonctionnent sur un principe thermique et plus particulièrement le phénomène d’évacuation de chaleur par convection. Le changement de la température qui en résulte est une mesure pour le débit.
Fonctionnement de l'appareil
Ce capteur de débit, conçu pour le dosage d'eau et de solutions aqueuses, solutionne de très nombreuses applications. Le tuyau de mesure lui-même se trouve à l'intérieur et offre une bonne protection contre des sollicitations mécaniques. Les sorties analogiques, TOR et à impulsions permettent plusieurs options de traitement des données mesurées.