Capteur de niveau à seuils pour applications hygiéniques en zone explosible.

Capteur de niveau à seuils pour applications hygiéniques en zone explosible.

LMT - détection fiable de niveaux limites.

  • Homologué pour les zones explosibles de la catégorie 3D/3G.
  • Réglable sur d'autres fluides comme par ex. l'alcool via IO-Link.
  • Design aseptique avec concept d'étanchéité sans entretien.
  • Résistant aux chocs et vibrations grâce au boîtier robuste en inox.
  • "Plug & Play" - préréglage en usine sur les fluides à base d'huiles.
Détection du niveau limite dans des atmosphères explosibles
Avec la famille LMT, les niveaux dans des cuves de stockage dans les zones à risque d'explosion sont surveillés de manière fiable. Les capteurs peuvent être utilisés dans les zones 2 et 22.
Adapté aux conditions agro-alimentaires
Avec ses matières de haute qualité du boîtier comme l'acier inox (1.4404/316L) et PEEK, le capteur satisfait à toutes les exigences pour les applications aseptiques. Cela inclut des homologations comme EHEDG et FDA.
Un capteur pour tous les fluides
Le LMT peut être réglé sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que sur les poudres.
Il est possible de distinguer deux fluides dans la même application à l'aide de deux sorties de commutation réglables indépendamment. Le paramétrage s'effectue facilement via IO-Link.

Application : fluides liquides, visqueux et poudres
Connecteur M12 · fonction de sortie 2 x NO/NF programmable · 4-fils DC PNP · IO-Link 1.1

LMT01A - Capteur de niveau électronique, fluides liquides, visqueux et poudres, Contacts dorés, Longueur de sonde : 11 mm, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D/3G, IP 67, Connecteur M12
LMT03A - Capteur de niveau électronique, fluides liquides, visqueux et poudres, Contacts dorés, Longueur de sonde : 153 mm, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D/3G, IP 67, Connecteur M12
LMT04A - Capteur de niveau électronique, fluides liquides, visqueux et poudres, Contacts dorés, Longueur de sonde : 253 mm, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D/3G, IP 67, Connecteur M12

Accessoires

E33401 - Adaptateur autoserrant, Clamp, 1-1,5", ISO 2852 / DIN 32676, pour des appareils avec adaptation G ½, 25 bar
E33402 - Adaptateur autoserrant, Clamp, 2", ISO 2852 / DIN 32676, pour des appareils avec adaptation G ½, 16 bar
E30055 - Raccord à souder, 50 bar
E30056 - Raccord à souder, 50 bar
E43316 - pièce en T, 40 bar
E43317 - pièce en T, 25 bar
E43318 - pièce en T, 20 bar
E43300 - Raccord à souder, 50 bar
E43301 - Raccord à souder, 50 bar
E43302 - Raccord à visser
E43303 - Raccord à visser
E43313 - Raccord à visser
E43306 - Adaptateur autoserrant, Varivent forme F, DN25 (1"), D = 50, 25 bar
E43307 - Adaptateur autoserrant, Varivent forme N, DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68, 25 bar
E43319 - Raccord à souder, version longue pour une installation plus profonde, 50 bar

Technologie de connexion

EVC04A - Connecteur femelle, coudé, pour ambiance peinture, Contacts dorés, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3G/2D, IP 67, Température ambiante -20...60 °C, 2 m câble PUR
EVC05A - Connecteur femelle, coudé, pour ambiance peinture, Contacts dorés, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3G/2D, IP 67, Température ambiante -20...60 °C, 5 m câble PUR
EVC06A - Connecteur femelle, coudé, pour ambiance peinture, Contacts dorés, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3G/2D, IP 67, Température ambiante -20...60 °C, 10 m câble PUR

Accessoires IO-Link

E30390 - Maître IO-Link USB, pour le paramétrage et l'analyse d'appareils, Protocoles de communication supportés : IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s), pour le fonctionnement avec le logiciel cadre FDT "ifm Container" ou le logiciel "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Température ambiante -25...45 °C
E30398 - Memory plug, Mémoire des paramètres pour capteurs IO-Link, Capacité de stockage : 2 kBytes, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...60 °C, 2 x connecteur M12
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), Version 4.2, Logiciel pour le paramétrage online et offline des capteurs IO-Link via l’adaptateur USB, Utilisation via adaptateur USB (pilotes fournis) : Interface IO-Link E30396 ou maître IO-Link E30390 (consulter la fiche technique correspondante), Importation et mise à jour des IODD via le site web ifm

Bulletin actuel