Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX.
Nouvelle sonde de niveau avec homologation ATEX, IECEx et GL.
- Homologation ATEX pour le groupe I, catégorie M1 et groupe II, catégories 1G et 1D.
- Homoloation GL selon Environmental Category C, F, EMC 1.
- Protégé contre l'eau sur toute la longueur : Pas de pénétration d'eau dans la sonde en cas d'endommagement du câble.
- Haute résistance grâce au boîtier en inox et au câble FEP.
- Haute précision totale et haute stabilité à long terme.
Les sondes de niveau ATEX de la série PS3 permettent la mesure de niveaux dans les zones à risque d'explosion comme des cuves, des réservoirs, des puits, des eaux courantes, des trous de sondage et des installations de traitement des eaux usées. Les capteurs peuvent être utilisés dans les zones 0, 1, 2 ou 20, 21, 22 ainsi que pour les industries minières. L'homologation GL permet l'utilisation dans les applications marines.
Avantages
Le signal de sortie analogique et l'utilisation de la technologie 2 fils permettent une intégration facile dans des applications. La sonde est alimentée en tension via une barrière d'alimentation Ex ou une barrière Zener.