Vision : nouvelle caméra 3D en technologie temps de vol

Vision : nouvelle caméra 3D en technologie temps de vol

Evaluation tridimensionnelle d'objets ou de scènes en temps réel

  • Images 23 000 pixels fournies directement en 3D.
  • Images disponibles en niveaux de gris et en distance.
  • Utilisation via bibliothèques de traitement d'image connues.
  • Boîtier robuste et compact pour ambiances industrielles.
  • Connectable à MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) et ROS (Robot Operating System)
Traitement des images en 3 dimensions
Cette caméra utilise la technologie de la mesure du temps de vol de la lumière. Cette technologie intégrée dans un boîtier métallique compact permet une évaluation jusqu'à une distance de 5 m.
Une image 3D de 23 000 pixels est constituée en une seule prise de vue. Chaque point donne une information de distance et d'intensité. Grâce à l'utilisation de bibliothèques de traitement d'images connues (Labview, Open CV ...), l'utilisateur peut travailler directement les images 3D fournies et élaborer les algorithmes et programmes pour costruire son application de vision 3D.
Un sdk (software development kit) avec des exemples est fourni avec la caméra.

Caméra PMD 3D · Type O3D · Connecteur M12


O3D303 - Caméra 3D, Caméra PMD 3D ToF (Time of Flight) pour la mise à disposition de données d'image 3D Interfaces de l'appareil : entrée/sortie TOR ; Ethernet Angle d'ouverture 60° x 45° (horizontal x vertical) Résolution image 176 x 132 pixels, IP 65 / IP 67, Température ambiante -10...50 °C, Connecteur M12

Accessoires


E3D301 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage, Typ Smart Camera

Technologie de connexiox


E11898 - Câble de raccordement, droit / droit, Ethernet, Câble croisé, IP 67 / IP 42, Température ambiante -25...70 °C, 2 m câble PVC
E21138 - Câble de raccordement, droit / droit, Ethernet, Contacts dorés, IP 67, Température ambiante -20...90 °C, 2 m câble PVC blindé
EVC070 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC071 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR

Bulletin actuel