Détecteurs inductifs tout inox pour l'industrie agroalimentaire.

Détecteurs inductifs tout inox pour l'industrie agroalimentaire.

Robuste et à grande portée !

  • Portées augmentées et un facteur de correction 1 pour l'acier et l'inox.
  • Large plage de température de -0...100 °C.
  • Résistant aux chocs de température fréquents.
  • Haute étanchéité : IP 67 / IP 68 / IP 69K ; matières du boîtier adaptées aux conditions agroalimentaires.
  • Résistant au nettoyage à haute pression et aux produits lessiviels agressifs.
Portées augmentées
Les portées augmentées (montage non encastré) permettent plus de sécurité en cas de tolérances mécaniques.
Etanche dans les zones aseptiques et humides
Ces détecteurs qui peuvent être utilisés jusqu'à 100 °C, se distinguent par leur résistance aux opérations fréquentes de nettoyage, aux chocs de température ainsi que par leur haute résistance aux produits de nettoyage.
Tests proches des applications
Une série de tests a qualifié les détecteurs pour l'industrie agroalimentaire :
  • Test aux chocs de température selon EN 60068-2-14 Nc
  • Vieillissement artificiel dans un test longue durée pendant 1000 heures selon EN 60068-2-14 Nb (test de changement de température)
  • Test de l'étanchéité avec « l'autocuiseur »


Applications Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire.

Connecteur M12 · Fonction de sortie NO · 3 fils DC PNP

IFT245 - Détecteur inductif, M12 x 1, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC PNP, Portée 6 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IGT249 - Détecteur inductif, M18 x 1, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IIT231 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC PNP, Portée 25 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés

Connecteur M12 · Fonction de sortie NO · 3 fils DC NPN

IFT246 - Détecteur inductif, M12 x 1, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC NPN, Portée 6 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IGT250 - Détecteur inductif, M18 x 1, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC NPN, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés
IIT232 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Boîtier entièrement métallique, Portée augmentée, DC NPN, Portée 25 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante 0...100 °C, connecteur M12, Contacts dorés