Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques.
Etanchéité renforcée et multiple.
- Exactitude (0,2 %) et compensation électronique de la température.
- Deux sorties : une TOR, et l’autre programmable TOR ou analogique.
- Conception aseptique, avec cellule de mesure céramique affleurante et de grande pureté.
- Aseptoflex Vario – nouveau raccord process G 1 avec 4 options d'étanchéité.
- Haute tenue en température, approprié pour les process SEP et CEP.
Contraintes particulières - matières particulières
Le corps des nouveaux capteurs de pression de la série PI27 est en acier inox 1.4404 (316L) et le raccord process en inox 1.4435 (316L). Ce boîtier se distingue surtout par sa résistance aux produits de nettoyage, constamment rendus plus efficaces, utilisés dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Les étiquettes gravées au laser et imperdables sont standardisées.
Toutes les propriétés et caractéristiques reconnues des capteurs PI déjà existants se retrouvent dans cette nouvelle série : haute protection IP 69K, conception aseptique, bonne tenue en température, cellule de mesure céramique de grande pureté, inox en contact avec le fluide de haute qualité et enfin une utilisation pratique car intuitive.
Capteurs de pression avec raccord process G 1