Détecteurs résistants aux champs électromagnétiques "K=1" pour des applications de soudage.

Détecteurs résistants aux champs électromagnétiques

Une portée pour tous les métaux

  • Une seule portée pour une détection fiable de tous les métaux.
  • Version robuste grâce au revêtement anti-adhésif.
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques.
  • Utilisation universelle grâce à une large plage de température.
  • Protection jusqu'à IP 68/ IP 69K pour une grande fiabilité.
Applications sévères de soudage
Les détecteurs inductifs "K=1" résistent à des conditions environnantes sévères et détectent des objets métalliques de manière fiable même en présence de souillure.
Le boîtier du détecteur et les écrous de fixation ont un revêtement anti-adhésif pour éviter la brûlure des projections de soudure. Dans le processus de soudage, il existe de forts champs magnétiques. Grâce à la nouvelle technologie de détection des commutations intempestives sont évitées de manière fiable.
Le raccordement rapide par connecteur et le câble de raccordement approprié de la gamme ecolink sont la base optimale pour un emploi permanent.

Connecteur M12 · 3 fils DC PNP · fonction de sortie NO


IFW204 - Détecteur inductif, M12 x 1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 4 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IGW202 - Détecteur inductif, M18x1, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 8 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés
IIW202 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Portée augmentée, Résistant aux champs électromagnétiques, Sans facteur de correction, DC PNP, Portée 15 mm, encastrable, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...85 °C, Connecteur M12, Contacts dorés

Connectique


EVW001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, Pour applications de soudage, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVW002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, Pour applications de soudage, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVW003 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, Pour applications de soudage, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR
EVW004 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, Pour applications de soudage, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVW005 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, Pour applications de soudage, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVW006 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, Pour applications de soudage, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR

Accessoires


E12452 - Bride de fixation, 33,5 mm
E12453 - Bride de fixation, 33,5 mm
E12454 - Bride de fixation, 33,5 mm
E12412 - rondelle large
E12413 - rondelle large
E12414 - rondelle large

Bulletin actuel