ecomatmobile Basic – raccorder, activer, utiliser.

ecomat<em>mobile</em> Basic – raccorder, activer, utiliser.

Automatiser des engins mobiles - simple, modulaire, à coûts optimisés

  • Montage simple grâce à un concept mécanique modulaire.
  • Raccordement de capteurs et actionneurs sans câblage externe complexe.
  • Affichage de messages système et visualisation des fonctions de la machine.
  • Des interfaces CAN puissantes pour de nombreuses applications de communication.
  • Librement programmable selon CEI 61131-3 avec CoDeSys.
ecomatmobile Basic
Dans beaucoup d'applications mobiles petites et compactes les exigences imposées aux applications de contrôle-commande augmentent. Jusqu'à présent, il n’y avait pas de système de commande petit, modulaire et à coûts optimisés pour engins mobiles. Basé sur une recherche approfondie du marché, ifm electronic a développé un tel système de commande.

Le résultat : ecomatmobile Basic.

ecomatmobile Basic consiste en trois composants adaptés :
BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Le système de commande ecomatmobile Basic est modulaire, facile à monter et à manipuler, à un coût optimisé. Outre les vraies fonctions de commandes, il offre des solutions de câblage et de protection. Un module graphique de visualisation permet également l'affichage de messages système et de visualiser les états de fonctionnement.

BasicRelay

CR0451 - BasicDisplay, Afficheur couleur 2,8", 5 touches de fonction rétro-éclairées programmables, Bouton de navigation pour sélection de fonction, Interface-CAN, Programmation selon IEC 61131-3, 8...32 V DC, connecteur M12

Accessoires

EC0457 - Kit de contacts, pour BasicRelay CR0421, à câbler, utilisant tous les contacts d'un BasicRelay
EC0401 - Capot, pour BasicController CR040x et BasicRelay CR042x, y compris un joint d'étanchéité du câble

BasicController

CR0403 - BasicController, 12 Entrées / 12 Sorties, 2 interfaces CAN, Fonctions d'entrée / de sortie paramétrables, Programmation selon IEC 61131-3

Kit de démarrage

EC0400 - Kit de démarrage ecomatmobile Basic

Accessoires

EC0401 - Capot, pour BasicController CR040x et BasicRelay CR042x, y compris un joint d'étanchéité du câble
EC0402 - Capot, pour BasicController CR040x, Logement pour l'afficheur BasicDisplay CR0451, y compris un joint d'étanchéité du câble
EC0456 - Jeu de connecteurs, pour BasicController CR040x, à câbler, Cosses de raccordement utilisant tous les contacts d’un BasicController
EC2113 - Câble adaptateur, pour CANfox, Adaptateur CAN: connecteur DIN, 6 pôles / connecteur M12, 5 pôles, Adaptateur RS-232 : Connecteur DIN, 6 pôles / connecteur D-Sub, 9 pôles, longueur de câble 1 m
CP9006 - Logiciel de programmation CoDeSys, pour la configuration, la programmation et le diagnostic des systèmes de commande ifm, Version allemande, y compris le DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Logiciel de programmation CoDeSys, pour la configuration, la programmation et le diagnostic des systèmes de commande ifm, Version anglaise, y compris le DVD "Software, tools and documentation"

BasicDisplay

CR0421 - BasicRelay, Emplacements pour 6 relais automobiles et 10 fusibles automobiles (6,3 mm), 2 rails d'alimentation et 6 répartiteurs de puissance, à câbler librement

Accessoires

EC0457 - Kit de contacts, pour BasicRelay CR0421, à câbler, utilisant tous les contacts d'un BasicRelay
EC0452 - Câble de raccordement, prêt à l'emploi, pour 1 BasicController CR040x et 1 BasicDisplay CR0451, Interface-CAN, Alimentation en tension, Température ambiante -40...85 °C, raccordement avec connecteur M12
EC0453 - Câble de raccordement, prêt à l'emploi, pour 2 BasicController CR040x et 1 BasicDisplay CR0451, Interface-CAN, Alimentation en tension, Température ambiante -40...85 °C, câble PVC
EC2113 - Câble adaptateur, pour CANfox, Adaptateur CAN: connecteur DIN, 6 pôles / connecteur M12, 5 pôles, Adaptateur RS-232 : Connecteur DIN, 6 pôles / connecteur D-Sub, 9 pôles, longueur de câble 1 m
CP9006 - Logiciel de programmation CoDeSys, pour la configuration, la programmation et le diagnostic des systèmes de commande ifm, Version allemande, y compris le DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Logiciel de programmation CoDeSys, pour la configuration, la programmation et le diagnostic des systèmes de commande ifm, Version anglaise, y compris le DVD "Software, tools and documentation"

Bulletin actuel