ecolink M8, la connexion sûre pour les zones aseptiques et humides.

ecolink M8, la connexion sûre pour les zones aseptiques et humides.

Une connectique fiable même pour des applications difficiles.

  • Joint profilé innovateur pour des indices de protection élevés.
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil.
  • Technologie de connexion selon la norme M8 (EN 61076).
  • Matières de haute qualité pour une réduction des temps d'arrêt.
  • Homologation UL/ CSA en préparation.
ecolink M8 pour les applications exigeantes
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. Le joint profilé novateur assure l'étanchéité radiale mais aussi axiale et permet ainsi une protection élevée. Le montage et le démontage du connecteur se font sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position ce qui garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.

Applications : Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire.

EVT122 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 2 m câble PVC
EVT123 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PVC
EVT124 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PVC
EVT125 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 25 m câble PVC
EVT130 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 2 m câble PVC
EVT131 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PVC
EVT132 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 10 m câble PVC
EVT133 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 25 m câble PVC
EVT142 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 0,3 m câble PVC
EVT143 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 0,6 m câble PVC
EVT144 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 1 m câble PVC
EVT145 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 2 m câble PVC
EVT154 - Câble de raccordement, droit / coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 0,3 m câble PVC
EVT155 - Câble de raccordement, droit / coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 0,6 m câble PVC
EVT156 - Câble de raccordement, droit / coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 1 m câble PVC
EVT157 - Câble de raccordement, droit / coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, 2 m câble PVC

Bulletin actuel