ecolink M8, la connexion fiable même dans les applications difficiles.

ecolink M8, la connexion fiable même dans les applications difficiles.

De l'automatisation industrielle à la machine-outil.

  • Technologie de connexion selon la norme M8 (EN 61076).
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil.
  • Joint profilé pour un indice de protection élevé.
  • Très bonne tenue de l'écrou aux vibrations et aux chocs par système anti-desserrage à dents de scie.
  • LEDs clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense.
ecolink M8 pour les applications exigeantes
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. Le joint profilé innovant garantit un indice de protection élevé. Le montage et le démontage du connecteur se font sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position ce qui garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.
ecolink –une nouvelle dimension dans la technologie de connexion.
Applications : automatisation industrielle, machine-outil, construction mécanique, hydraulique

EVC141 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC142 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC143 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR
EVC144 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC145 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC146 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR
EVC147 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC148 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC149 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, avec LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR
EVC150 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC151 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC152 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR
EVC153 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC154 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
EVC155 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 10 m câble PUR

Bulletin actuel