Unité de dialogue PDM360 NG pour les engins mobiles.
Afficheur couleur TFT 7,0 " avec une résolution de 800 x 480 pixels.
- 9 boutons de fonction rétroéclairés avec rétro-information tactile.
- Codeur avec bouton-poussoir ou alternativement bouton de navigation.
- Mémoire de masse interne de 1 Gbyte et interface USB pour des médias externes.
- 4 interfaces CANopen avec protocole CANopen et SAE J1939.
- Librement programmable selon CEI 61131-3 avec CoDeSys 2.3.
Unité de dialogue PDM360 NG
Une unité de dialogue performante est utilisée dans presque tous les engins mobiles pour contrôler le bon fonctionnement et visualiser les messages système. L'unité PDM360 NG avec son afficheur graphique à haute résolution, son contrôleur 32 bits puissant et la programmation flexible selon CEI 61131-3 est une telle interface utilisateur idéale. Son boîtier robuste avec protection IP 67 permet l'utilisation à l'extérieur et dans les cabines. Il est conçu pour un montage encastré ainsi qu'en surface. 4 interfaces CAN, un Ethernet et un USB ainsi que le système d'exploitation Linux forment une plate-forme universelle pour la mise en réseau et la communication avec d'autres composants du véhicule.
Fonctions et avantages
• Haute résolutionProtégé par une vitre résistante à l'abrasion, cet afficheur moderne qui reste lisible même en cas d’exposition directe au soleil fournit une résolution de 800 x 480 pixels avec un rapport largeur / hauteur de 15:9. Des images et des graphiques peuvent être affichés avec une intensité de couleur de jusqu'à 18 bits.
• Construction mécanique robuste
L'unité PDM360 NG dispose d'un boîtier en aluminium moulé sous pression étanche avec la protection IP 69K. Les connecteurs M12 intégrés permettent tous les raccordements importants pour l'alimentation, les entrées / sorties et la communication. Le montage en surface avec le système de montage éprouvé RAM ou le montage encastré sont permis. Un couvercle au verso permet l'échange de la batterie pour l'horloge temps réel ainsi que l'accès à l'interface USB 2.0.
• Electronique puissante
Le contrôleur 32 bits intégré et le système d'exploitation Embedded Linux sont la base de l'affichage graphique à haute résolution, du traitement des programmes d'application et des fonctions de l'unité. De plus, la structure universelle du logiciel du système Embedded Linux ouvre une multitude de possibilités concernant la communication et la mise en réseau avec d'autres systèmes et réseaux.
• Programmation ouverte selon CEI 61131-3
Le logiciel CoDeSys permet à l'utilisateur de créer facilement son application. Des bibliothèques de fonctions sont disponibles pour les fonctions spéciales de l'afficheur. Les éléments graphiques sont créés et animés via la visualisation intégrée.
• Interfaces de communication
Le PDM360 NG est équipé de quatre interfaces CAN selon ISO 11898. Elles permettent par exemple d'échanger des données avec le système de commande raccordé, les modules d'entrée / de sortie décentralisés ou le système de commande pour moteurs thermiques. Les interfaces supportent entre autres les protocoles CANopen et J1939. Les interfaces USB 2.0 intégrées permettent un échange facile des données avec des supports de stockage modernes. L'interface Ethernet peut ne pas être utilisée seulement pour la programmation mais également pour la communication avec d'autres participants du réseau.