Surveillance vibratoire permanente.

Surveillance vibratoire permanente.

Transmetteur de vibration en acier inox.

  • Surveillance vibratoire permanente selon ISO 10816.
  • Technologie 2 fils.
  • Sortie courant 4...20 mA.
  • V efficace (true rms) surveillance de la vibration efficace.
  • Haute protection grâce au boîtier métallique robuste.
Le capteur
Le transmetteur de vibration VT surveille des machines et des installations selon ISO 10816. Le capteur mesure la valeur efficace (true rms) de la vibration ou vitesse. Il transmet la valeur caractéristique comme signal de courant (4...20 mA) au système de contrôle du process.

Les applications
La conception robuste, le haut indice de protection ainsi que la plage de température maximale de 105°C permettent l'utilisation dans des environnements sévères.

La mise en service
L'appareil est facile à mettre en service sans logiciel de paramétrage supplémentaire.

Transmetteur de vibration VT
Surveillance de la vibration efficace des machines et d'installations selon ISO 10816. Raccordement de l'appareil via le connecteur M12.
VTV122 - Transmetteur de vibrations, Transmetteur de vibration veff selon ISO 10816, Raccordement via connecteur M12 Transmetteur de vibrations selon ISO 10816 Etendue de mesure veff : 0...25 mm/s Sortie analogique 4...20 mA, IP 69K, Température ambiante -30...125 °C, connecteur M12, 4...20 mA analogique

Connecteurs et répartiteurs (à commander séparément)

EVT010 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC
EVT011 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 10 m câble PVC
EVT012 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 25 m câble PVC
EVM002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...90 °C, 5 m câble PUR
EVM003 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -40...90 °C, 10 m câble PUR

Bulletin actuel